製品のハイライト
ケーブルオプション: | ピッチ公差: | 温度範囲: |
---|---|---|
高性能 間欠的 ハイブリッド | (高性能リボンケーブル)±0.002インチ(0.05mm) | (高性能リボンケーブル)-55~+200℃ |
特徴と利点
概要
メーカーは、生産効率を最大化すると同時に、化学物質、高温、摩耗、屈曲への暴露に耐えるリボンケーブルを求めています。Temp-Flex高性能フラットリボンケーブルは、PVCとTPEケーブルがたびたび故障する厳しい環境向けに特別に設計されました。同時に、このリボン化ケーブルによりIDT/IDC圧入終端が有効化され、生産時間の短縮ができます。
アプリケーションには電源、データ、同軸ケーブルが必要になる場合が多いですが、スペースや環境の制限によって制約されます。Temp-Flex ハイブリッドリボンケーブルは、同軸ケーブル、シールド付き並列ペアなど、さまざまなサイズとタイプのワイヤーを1つのコンパクトな構造に組み合わせています。これには、終端を容易にするために複数のマイクロケーブルタイプを含められます。
設計者は、基板対基板の嵌合に逆コネクターのピン配列をする必要があり、これはほとんどのリボンケーブルではできません。Temp-Flex断続結合リボンケーブルは、一括終端機能を維持すると同時に、基板対基板接続用の逆コネクターのピン配列の柔軟性を提供します。
産業別アプリケーション
Robotics
Telecommunications equipment
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。