メインコンテンツにスキップ

メンブレンスイッチ

モレックスのメンブレンスイッチは、医療、産業、商業製品などのさまざまなアプリケーションにユーザーインターフェースと電子部品を統合するための、耐久性があり、軽量で薄型のオプションを提供しています。

特徴と利点


軽量でロープロファイル薄型:
小型で薄いパッケージに統合できます。

非常に衝撃と振動に耐性がある:
商業用アプリケーションでの優れた性能

スイッチごとに一貫して優れた触感を実現:
非常に信頼性の高い接触システムで、最も厳しい商業環境にも耐えられます。

スナップドームコンタクト:
優れた触感

簡単にシールドできる:
静電気放電およびEMI/RFIに対する保護を提供

防水され、内部に通気孔がある:
耐塵耐湿

高速プレス加工に精通した世界的な企業が設計した、ステンレススチール製のドーム:
ドームデザインは自動配置で作成され、製品の信頼性が確保されます

簡単な電子部品を柔軟なスイッチ基板に追加できます:
スイッチ基板の下に取り付けられた追加のLEDや表示ボードが不要になります

概要


モレックスの標準メンブレンスイッチは、ポリエステル基板層に印刷された1層以上の銀または炭素導体からなる薄型のマイクロモーションアセンブリーです。感圧接着剤は、層を接着するために使用されます。アセンブリーは1.00mmの薄さで設計できます。タクタイル金属ドームは、スイッチが操作されたときに"スナップ感"または触覚フィードバックと音を提供します。利用可能なオプションには、非タクタイルのメンブレンスイッチ(例: 電子レンジ、ランニングマシーン)、ポリドーム、カーボンまたはゴールド接点を持つシリコンゴムキーパッドなどが含まれます。

モレックスのメンブレンスイッチアセンブリーには、LED、7セグメントLED、フォトダイオード、抵抗器、コンデンサーなどの電子部品が組み込まれており、導電性接着剤技術を使ってメンブレンスイッチ基板に一体化されています。モレックスの高度な製造技術は、4層PCBに相当する両面銀回路を印刷したり、環境にさらされるアプリケーションの印刷「クロスオーバー」をなくしたりすることができます。これらの進歩は、ますます小さく、より要求が厳しく、コスト競争力のあるアプリケーションに対応できるように、さまざまな構成でカスタマイズされています。より高いレベルの統合のために、モレックスはカッパーフレックス回路とPCBアセンブリー、LCD、プラスチックハウジング、または金属バッカーとレンズを扱う経験と製造設備を持っています。

モレックスのメンブレンスイッチは、モレックスの社内試験施設で実施されるASTM規格(米国材料試験協会)規格に基づく試験によって認定されています。

アプリケーション


Automation equipment
Barcode Scanners
Battery chargers
Fluid detection
Forklifts
Generators
Hand-held devices
Power supplies
Rugged environments
Scales
Waterproof applications

Defibrillators
Disposable dental equipment
Disposable seat sensors
Disposable surgical equipment
EKG leads
Electronic sensors
Glucose meters
Infusion pumps
Patient Monitor
Portable oxygen units

Routers and Switches
Servers
Two-Way Radio

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。

動画