製品のハイライト
回路/列: | 終端スタイル: | 電流: |
---|---|---|
カスタマイズ対応 | Press-fit/準拠ピン | トライアドあたり8.0A、最大28Gbps |
特徴と利点
概要
進化する通信、産業オートメーション、医療のアプリケーションでは高速化と小型化が求められており、設計者はパフォーマンスを損なわずにPCBの占有面積を最大化する必要があります。NeoPress高速メザニンシステムのモジュラー設計は、調整可能な差動ペア(85Ωまたは100Ω)を使用して28Gbpsの高速シグナルと低速シグナルの両方を実現します。設計者は、さまざまな速度に対応するコネクターを1つだけ必要とします。 したがって、PCB上のスペースが節約されます。
SMTコネクターは永久的に固定されるため、PCBを再利用することは事実上不可能です。また、SMT終端が失敗した場合、再加工しようとすると短絡が発生します。PCBは高価なので、再利用できればコスト削減につながりますが、設計者はプレスフィット式メザニンコネクターの使用に消極的です。これは、プレスフィット式メザニンコネクターは一般にSMTよりもシグナル整合性が低いためです。NeoPress*高速メザニンシステムは、NeoScale™ SMTコネクターのシグナル整合性と一致するように近端および遠端のクロストークを最小限に抑えながら、コンプライアントピン終端を提供するように設計されています。設計者はコンプライアントピンを使用することで、必要に応じてボードを再加工し、シグナル整合性を損なわずに、ボードを最大限に活用できます。
産業別アプリケーション
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。