製品のハイライト
高さ: | 幅: | 長さ |
---|---|---|
0.60mm | 2.00mm | 3.10mm(トータルピッチ+) |
機能と利点
概要
お客様は、性能パラメータを損なうことなく、製品の小型化に対する市場の要求を満たしたいと考えています。Quad-Row基板対基板用コネクターは、ファインピッチのロープロファイル設計で最大3.0Aのパワーを供給します。
お客様は、嵌合プロセス中にコネクターが損傷するリスクを回避したいと考えています。Quad-Row基板対基板用コネクターは、標準のSMTプロセスをサポートし、内部カバー付きの外装およびオーバーモールドネイルを備え、堅牢性を提供し、コネクターへの損傷を防ぎます。
コンスーマ用機器および医療機器のお客様は、生産性を向上させるためにリーン方式を採用したいと考えています。リールのサイズが大きいほど、同じリソースで生産量を増やすことができます。
産業別アプリケーション
EV charging stations
Battery backup units
Power shelves
Routers
Servers
Storage units
Switches
Base stations
Network interfaces
Networking equipment
Power supplies
Rack-mount servers
Routers
Switches
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。