メインコンテンツにスキップ

Twinaxケーブル

Temp-Flex TwinMax高温低損失Twinaxケーブルは、10、12、および28Gbpsのデータレートが必要なデータセンターと通信アプリケーションで使用するために、複数のインピーダンス範囲で平衡伝送線路を提供します。

製品のハイライト


電線サイズ(AWG): 絶縁: インピーダンス:
34、32、30、28フッ素ポリマー85Ω ± 5、90Ω ± 5、100Ω ± 5

特徴と利点


10、12、28Gbpsを送信できるケーブルをご用意:
領域信号送信ニーズに対応

85、90、100Ω仕様をご用意:
さまざまなアプリケーションに対応するTwin-Axialケーブルを提供

直径、同心度、静電容量制御のインラインモニタリング
押出成形、テーピング、ケーブル配線用のリアルタイム閉ループ制御システム
仕掛品統計モニタリング:
専有プロセスと精密製造を提供

高温下で挿入損失は安定:
最大の信頼性を提供

高温、熱的および機械的に安定した誘電体(-20~+105 ℃):
はんだ付け温度に耐え、終了を簡単に

I/Oとエンタープライズコネクターを搭載した完全アセンブリーとしてご用意:
エンドツーエンドの高速伝送用ソリューションを実現

小さい曲げ半径
広帯域幅
シグナルインテグリティ性能を向上:
優れた全体的パフォーマンスを提供

概要


データセンターの内部サーバー相互接続など、スペースに制約のあるアプリケーションでは、低損失だけでなく、コンパクトなケーブルが必要です。システム内のエアフローの妨害を最小限にするには、コンパクトなプロファイルが必要です。Temp-Flex TwinMax高温/低損失Twin-Axialケーブルは、最小0.56×0.88mmで、スペースに厳しい制限があるアプリケーションに最適です。

サーバーとデータセンターのバックプレーンアプリケーション内の高速データ転送には、優れた損失特性がある高性能チャネルが必要です。これらの環境には、室温から85℃までの範囲の温度が含まれる場合があります。Temp-Flex TwinMax高温/低損失Twin-Axialケーブルにはフッ素樹脂の絶縁体が使用されており、さまざまな温度で予測可能な性能が提供され、厳しい温度にさらされても劣化しません。Temp-Flex TwinMaxケーブルは、さまざまな曲げ条件でも安定した性能を提供します。

アプリケーション


Infotainment systems
Self-driving vehicles

Backplanes
Internal servers

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。

資料