製品のハイライト
タイプ: | ピッチ: | 回路: | 動作温度: |
---|---|---|---|
標準バージョン | 6.20mm | 1~9 | -40〜+110℃ |
高温バージョン | 2~4 | -55〜+150℃ |
特徴と利点
概要
食品調理器具(スマートおよび産業用調理器具など)には、高温動作に耐えられる頑丈なコネクターが必要です。高温VersaBladeコネクターは、-55℃から+150℃の広い温度範囲での動作に対応しています。
コンスーマ向けおよび産業用デバイスは、衝撃、振動、または粗雑な扱いを受け、端子が外れてシグナル用が中断され、性能が低下する可能性があります。VersaBlade ワイヤーツーワイヤーコネクターは、過酷な操作と環境での信頼性を向上させるための高い保持力を持つポジティブロックを提供します。VersaBladeコネクターは、端子の適切な設置と位置決めのためのTPAアクセサリーも提供しています。
食品調理器具のメーカーは、EUの安全規制(IEC60335-1)の一環として、グローワイヤー要件を満たすワイヤーツーワイヤーの相互接続ソリューションを求めています。これは特に、高温での操作が関与する家庭用電化製品市場において、重要です。VersaBladeコネクターハウジングはグローワイヤー対応であり、世界の安全基準を満たしています。
よくある質問
TPAアクセサリーはグローワイヤー対応ですか?
高温VersaBlade TPAアクセサリーはグローワイヤー対応です。
二重圧着は利用可能ですか?
二重圧着は、20/20AWGおよび18/18AWGワイヤで使用される端子3574*-0310で利用できます。
モレックスは、ハウジングPVCカバーブーツを提供していますか?
モレックスはPVCカバーブーツを現在は提供していません。
産業別アプリケーション
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。