メインコンテンツにスキップ

光回線ソリューション

光学、機械、電気、ファームウェア、ソフトウェアの設計と統合にフォーカスしています。垂直統合と光学パッケージングとアセンブリーの最適化における豊富な経験により、当社は最も困難な性能仕様とスペース要件を満たせます。

特徴と利点


ROADMラインカード

コスト効率の良い OEM/ODM ROADM ソリューションは、顧客固有のアプリケーションに合わせたものです。ソリューションは、スーパーモジュール、回路パック、ピザボックスなど、さまざまなフォームファクターで使用できます。

画像

カスタムソリューション

当社は、光学システムベンダーと協力してカスタマイズされたソリューションの作成をサポートすることに大きく関与しており、従来のサービスプロバイダーならびに新興 Web スケール顧客のニーズも満たせます。

画像

端末およびインライン増幅器

光アンプは、さまざまなネットワークセグメントと多様なネットワークアーキテクチャの要件を満たします。完全な製品ポートフォリオには、高出力、高OSNR、および高速過渡応答による利得制御の厳しい要件を満たす機能を備えたブースターアンプ(BA)、プリアンプ(PA)、およびインラインアンプ(ILA)が含まれます。ラマンおよびEDFAハイブリッド増幅器は、あらゆる種類のネットワークの電源管理要件への適合に使用できます。製品はラインカードまたはピザボックスのフォームファクターで提供されます。

画像

概要


モレックスは、以下の付加価値サービスなど、垂直統合されたODM/OEMソリューションをお客様に提供します。

光学製品設計および最適化: 光学、機械、電気、ソフトウェア/ファームウェアをカバーします。

テスト: コンポーネントからシステム全体、性能から信頼性、コンプライアンスまで、製品のあらゆる側面をカバーします。

システム統合: お客様が指定したハードウェア/ソフトウェアまたはリファレンス設計との統合と検証を提供します。

エキスパートによるアセンブリーと梱包: 統合アセンブリーとパッケージングの最適化の広範な経験を提供し、最も困難なスペース要件を満たします。

包括的サプライチェーン管理: 同期され、完全に統合されたサプライチェーンモデルを採用し、光環境固有の統合の課題ならびに重要な物流面の懸念に対処します。

製造施設証明: ISO 9001:2000/ISO14001/TL9000 Telcordia準拠