部品を探す
クロスリファレンス
部品ステータスチェック
製品コンプライアンス
光ネットワークをエンドツーエンドから構築するために必要なものがすべて揃っています。多重化用の薄膜フィルターおよびPLCベースのAWG、光増幅用のコンポーネント一式、保護または監視アプリケーション用のオプトメカニカルまたはMEMSベースのスイッチ、電力監視用のTap PDおよび電力管理用のVOA、双方向伝送用のサーキュレーター、機敏なネットワークを構築するTFやDGEなどの高度なコンポーネント。
さまざまなチャネル間隔がある薄膜DWDMおよびCWDMフィルター、カスタマイズされた帯域WDMフィルターから、平面導波路、融合型WDMコンポーネント、インターリーバーにいたるまでの幅広いWDMコンポーネント。
1x1からデュアル2x2までのさまざまな構成のオプトメカニカル・スイッチや、頻繁な切り替えが必要な用途向けの高耐久性マイクロ電子機械システム(MEMS)1xNスイッチを含み、またメッシュネットワークでのカラーレス・ダイレクションレス・コンテンションレス(CDC: 波長無依存、方向無依存、無競合)アド/ドロップ用途向けのMEMSベースのMxNマルチキャストスイッチ(MCS)も含みます。
タップまたはWDM機能がある統合PDが、コンパクトなパッケージで高性能と信頼性を提供します。モニタリング製品ファミリーには、OCM、OTDRなどの高度なモジュールに加え、単一チャネルおよびアレイパッケージのシンプルなピグテール統合PD、タップまたはWDM PDが含まれます。
個別のアイソレーター、カプラー、PMコンポーネントから、WDM付きアイソレーター、PMビームコンバイナー付きアイソレーター、サーキュレーターなどの多機能統合コンポーネントにいたるまでの光受動コンポーネント。モレックスは、高密度アプリケーションの小型コンポーネントを専門としています。
シグナル用処理と ASE ノイズ抑制のための信頼性の高い、MEMSベースのVOAおよび広帯域高絶縁可変フィルター。
光学、機械、電気、ソフトウェアの統合機能と社内コンポーネントを活用した完全にカスタマイズされた製品。