メインコンテンツにスキップ

BiPass I/Oコネクターシステム

BiPass I/O高速ソリューションは、低挿入損失の銅ツインアックスケーブルを使用して、56および112 Gbps PAM-4プロトコルの効率的で信頼性の高い実装を可能にするPCB代替品として機能します。

 

製品のハイライト


データ転送速度: プロトコル:
最大112GpbsPAM-4

QSFP-DD-to-NearStack

zQSFP+ / QSFP28-to-NearStack

zQSFP+-to-NearStack

QSFP28-to-NearStack & PicoClasp

zQSFP+-to-NearStack & PicoClasp

特徴と利点


どういうものですか?

モレックスのBiPassソリューションを採用することで、設計者は高速Twinaxケーブルで損失の多いプリント基板をバイパスすることができ、挿入損失の低減、効率的なサーマルマネジメント、および優れたシグナルインテグリティ性能を提供します。

画像

誰にとってメリットとなりますか?

データセンターや通信インフラ業者には、常に変化と進歩が求められます。BiPassソリューションなら、製造業が抱える問題を解決するお手伝いができます。スペース上の制限から放熱、高速化のニーズまで、モレックスはお客様の最終製品をさらによりよいものに引き上げるための高品質システムを提供するお手伝いをします。

画像

モレックスにする理由は?

お客様にとってベストなソリューションをご提案するため、当社の熟練エキスパートが対応します。BiPassソリューションを用いた提案は、数種類ある構成と設計の柔軟性で、お客様のニーズに応えるべく多数の選択肢をご用意しています。

画像

概要


データセンターや通信インフラにおいては、56Gbpsと112Gbps PAM-4シグナルがシリアルデータシグナルフォーマットの最新動向とされています。PAM-4などの高速データ伝送用プロトコルの実装には、低シグナル雑音(SN)比などクリーンなチャネルを必要とします。BiPass I/Oケーブルアセンブリーは、PCB材料と比較して、ASICとフロントパネルI/O間の挿入損失を劇的に低減し、より大きなチャネルマージンを作ります。

シグナルインテグリティが重要視される中、データセンターやネットワーク設計者は、もはや安価なFR4材を採用できません。とは言え、より高性能なPCB材料になるとその分価格も上がります。BiPass I/Oケーブルアセンブリーは、twinaxを経由して影響を受けやすい高速シグナルを除去することで、メインPCBの全体的なシグナルインテグリティ要件を低減することができます。

PAM-4への移行に伴い、データセンターやネットワークで使用されるASICにはより高い性能が求められ、その結果、消費電力が増加します。そのため、設計者はメインPCBにリタイマーを設置したり、ASICの「ターンダウン」を可能にするためにアクティブ光トランシーバーにリタイマーを用いたりしてきました。しかしながら、これでは単にエネルギー消費をASICからリタイマーに移すだけにすぎません。ケーブルアセンブリーは、チャネル内のリタイマーを不要にします。その優れたシグナルインテグリティ性能により、ASICがより少ない電力でより多くを成すことが可能になります。

産業別アプリケーション


Routers
Servers
Switches

Core routers
Top-of-the-rack switches

この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。

資料


動画