製品のハイライト
ケーブルタイプ: | ジャケットタイプ: | コネクタータイプ: |
---|---|---|
マルチモード、シングルモード、POF、HPCF、専門分野、チューブ | PE、CPE、PVC、PA、PUR | 光、SMI、電気、同軸/RF、PCBA |
特徴と利点
概要
光伝導プラスチックで作られたプラスチック光ファイバー(POF)ケーブルは短距離の光ケーブルネットワークに使用され、ガラスケーブルは長距離に使用されます。モレックスは、さまざまなアプリケーションに最大限の柔軟性を提供する、完全にカスタマイズ可能でコスト競争力のあるプラスチック光ファイバー(POF)ケーブルアセンブリーと硬度を提供します。モレックスは、設置を簡素化かつ高速化し、配線の問題を解決し、コンパクトで使いやすいオプティカルソリューションを提供する機能を搭載したカスタムハイブリッドPOFハーネスも提供しています。さらに、Molex POFと Dサブコネクター付きハイブリッドケーブルアセンブリーにより、シグナル用接点とファイバー接点の両方を使用でき、1つのケーブルハーネスで複数の機能が提供されます。
モレックスは、以下のオプションを使用してPOFケーブルアセンブリーとハーネスをカスタマイズします。
- コネクタータイプ
- ジャケット素材とカラー
- 温度範囲
- UL認証
- ケーブル長さと許容範囲
さらに、モレックスの完全カスタマイズされたPOFケーブルソリューションを購入すると、顧客はベンダー削減でサプライチェーンを簡素化し、サードパーティのマージン/コストを排除できます。
アプリケーション
Rail infrastructure
Railway infrastructure locomotives
Subways
Traction, high-speed trains
3-D printers
Drag chain applications
Ethernet based applications
Factory automation
Fieldbuses
Industrial printers
Diagnostic equipment
Galvanic isolation
Optical sensors
Surgical equipment
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。