查找产品
市场同类产品对照
产品状态检查
产品合规
该连接器有助于在各种环境中可靠运行,使其成为多元化但重要的电子元件。Molex 莫仕通过优化的解决方案为客户提供个性化支持,这些解决方案包括板对板、线对线、高速灵活侧边卡、存储模块插座。我们值得信赖的产能反映了集成的全球足迹、跨所有市场领域的协作经验以及 80+ 年行业领先的连接器制造和测试专业知识。
由于汽车连接器会处于持续振动、极端温度和不可预测的天气环境,因此即使在恶劣的条件下,它们也需要可靠地运行。
高速背板和中板解决方案可满足增加网络带宽和先进技术的需求。每个解决方案都是专门为高性能、高密度及高数据传输率而设计。
Molex 莫仕可为超小型、高速、高密度及大功率应用提供多种板对板连接器,如堆叠、平行板、共面、垂直正交和印刷电路板连接器。
FCT D-Sub 产品系列包括标准、高密度和混合布置型号的连接器,以及各种材料和电镀组合,具有多种后壳和附件选项,可为各种应用提供有效的解决方案。
Molex 莫仕 Easy-On FFC 连接器和 FPC 连接器具有广泛的驱动器、间距(0.20mm 至 2.00mm)和电路尺寸(2 至 96)组合,能够为电子制造商提供可靠、坚固、易用且具有更高设计灵活性的连接器解决方案。
重型矩形工业连接器设计用于诸如工业机器人、机械设备、交通运输、发电和工业控制设备等坚固应用。
当系统架构师设计从 A 点到 B 点的复杂信号信道时,他们会遇到越来越难以克服的障碍,尤其是在较高频率下。Molex 莫仕为技术创新者提供行业领先的高速内部输入/输出 (I/O) 解决方案组合,支持下一代速度、热效率和所需占用空间内的 EMI 抑制能力。
Molex 莫仕为客户提供可扩展的高速可插拔输入/输出 (I/O) 解决方案,可帮助满足未来下一代配置中的热量和性能需求。我们的一站式创新包括反映前沿协议和标准(如 QSFP-DD 和 OSFP)的精密设计电缆、连接器和屏蔽罩。
Molex莫仕的各种 USB 产品包括 USB A 型、USB B 型、USB C 型、USB 4、USB 3.0、标准 USB 2.0、小型 USB 和 Mini-B,具有各种配置、方向、焊接和安装选项,支持防溅防水设备、可逆功能、电力传输、高数据传输率和可靠的连接。
Molex 莫仕拥有紧凑且易于使用的 SD 和 SIM 内存卡插座,该插座针对可靠性和高速数据传输进行了优化,具有不同的配置,可满足各个行业快速紧凑的连接要求。
凭借完整的射频解决方案,即使在苛刻的环境中也能实现高频性能和卓越的信号完整性。Molex 莫仕标准和定制射频同轴连接器和电缆组件提供从 DC 到 65 GHz 的一系列频率,以及从超微型到大型等尺寸的射频连接器。
Molex 莫仕广泛的模块插座和插头可提供多种解决方案,以满足信息流越来越高的带宽要求,同时提供卓越的性能。此外,Molex 莫仕还提供可支持以太网供电 (PoE) 且具有集成磁性插座以及用于恶劣环境的专业密封式插座和插头。
各种可靠的高品质无焊解决方案包括端子、接线片、快速断开和电线管理产品,满足电子和工业市场的互连需求。
Molex 莫仕为汽车和消费电子产品等多种行业提供汽车灯泡、摄像头和 SIP 插座。
Molex 莫仕接线板在灵活性、安全连接和恶劣环境承受能力方面具有多种优势。它们可以适应不同的电线尺寸和类型,使其成为许多行业的热门选择。通过简化接线,我们的接线板可以帮助您节省时间和成本,同时提高安全性和可靠性。
Molex 莫仕公司可提供丰富的线对板连接器类型,适合用于要求大功率解决方案或超小型选件的应用。
Molex 莫仕线对线解决方案为各种类型和尺寸的电缆/电线以及众多选项,以满足您在大多数行业的应用需求。