产品亮点
间距: | 电路数: | 最大 电流额定下降: |
---|---|---|
2.50 毫米 | 2 - 15 | 4.0A |
特性和优点
总览
加固型汽车和工业应用可能会受到冲击、振动或粗暴对待,这些情况可能会导致端子脱落和信号干扰。Mini-SPOX 线对板连接器系统带有摩擦锁,可提供牢固的插配保持力。高保持力可在恶劣环境中提供电气可靠性。
在超小型线对板应用中,操作人员有时未能确保正确的插配方向。这可能会导致最终产品故障。Mini-SPOX 独特的非矩形外壳形状可确保插配方向正确。
由于需要越来越多元件,消费品行业和汽车行业的设计人员常常面临印刷线路板空间不足这一难题。Mini-SPOX 线对板连接器系统间距十分紧凑,为 2.50 毫米,并带有牢固的摩擦锁。
客户选择来自不同供应商的不同连接器,这使得他们的采购过程变得复杂,并且经常导致兼容性问题。Mini-SPOX 线对板连接器系统提供 2 到 15 个电路的单排连接器,具有垂直和直角配置。此外,Molex 莫仕提供多种连接器,可满足几乎所有市场的各种连接器要求。