产品亮点
电流: | 间距: | 线径规格 AWG: |
---|---|---|
最高 10.0A | 3.00 毫米 | 0:30 |
特性和优点
总览
Micro-Fit 连接器产品家族提供最高 8.5A 电流和 3 毫米的厚度,通过紧凑封装输送电源,并采用线对线和线对板配置。OEM 厂商需要在空间受限的应用中使用电源连接器。
Micro-Fit 3.0 盲插配接口 (BMI) 连接器专为盲插应用而设计。这些连接器允许插配错位(根据产品图纸)。在难以触及的应用中,例如抽屉或风扇组件托盘,连接器需要采用隐藏式的插拔设计 如此可能导致连接器和/或端子损坏并消耗宝贵的工时。
Micro-Fit TPA 连接器产品家族通过提供端子位置保证 (TPA) 来帮助防止最终产品出现故障。TPA 通过提供锁定冗余来减少端子脱离;除非端子正确插入,否则组装人员无法插入 TPA。
Micro-Fit 3.0 CPI(变形式免焊压接端子)连接器提供变形式免焊压接端子接口,并保留标准 Micro-Fit 3.0 连接器的所有功能。采用建议的电路板布局时,这种坚固耐用的“针式”设计提供了可靠接口。Micro-Fit 3.0 CPI 插座头与 Micro-Fit 3.0 插座插配,可在电路板从焊接到免焊压接式应用的转换中进行布线更改。由于安装成本较低,OEM 厂商通常更倾向于选择变形式免焊压接端子连接器,而舍弃需要焊接的连接器。
Micro-Fit 3.0 RMF(更低的插拔力)端子设计用于需要较低结合力和断开力或者装置频繁插拔的应用。预先润滑型号可插拔高达 250 次,并装入标准的 Micro-Fit 3.0 外壳中。应用通常需要坚固耐用的端子和较低的插拔力,以减轻操作人员在组装时的工作强度并/或耐受高插拔次数。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只代表了一些最常见的用途。