跳至主要内容

侧边卡连接器

通过建立行业标准以及与客户合作,Molex 莫仕努力通过单一解决方案提供适用于多种应用的广泛侧边卡插座(包含各种电路规格、配置、间距和 PCB 端接方式)。

高速(信号)


EdgeLine 高速连接器

薄型侧边卡连接器的数据传输率可达 25 Gbps,具有多种方向和 PCB 厚度。

图片
间距(毫米):电路数:电流(最大值):
0.75mm - 2.50mm38 - 29450.0 A

Sliver 侧边卡连接器和电缆组件

多功能产品,可用于垂直、直角、跨接式贴装和正交直连应用;可端接至电缆或铜制软片解决方案;获得了行业标准(包括 SFF-TA-1002、JEDEC、OCP 3.0 和 Gen-Z 联盟)的认可。

图片
间距(毫米):电路数:电流(最大值):
0.60 毫米 56 - 2801.1A

SpeedMezz 连接器系列

简单、小巧而又稳健的插座设计,可与高速平行板插头、侧边卡或电缆插配,最大限度地节省空间;灵活、可互换的模块化晶片设计使客户能够通过同一个连接器接口使用差分、SE 和电源。

查找产品 了解更多
图片
间距(毫米):电路数:电流(最大值):
0.80 毫米22 - 821.0A

EdgeLock 线对侧边卡信号系统

通过一个居中的压力锁紧装置,将组件卡合到 PCB 上以确保牢固插配,可以节省空间。

图片
间距(毫米):电路数:电流(最大值):
2.00 毫米2 - 83.0 A

电源


EXTreme LPHPower 连接器

该连接器采用平行于电路板的电源刀片设计,是一种混合型、高电流的电源及信号连接器系统,可有效弥补传统连接器的不足之处。

图片
间距(毫米):电路数:电流(最大值):
1.27 - 12.00 毫米2 - 5430.0 A

EXTreme PowerEdge 连接器

可组合(端到端堆叠)来插配多个母排接片或尺寸达 203.2mm 的侧边卡,适用于配电应用。

图片
间距(毫米):电路数:电流(最大值):
2.50 - 12.90 毫米4 - 3240.0A