总览
近几十年来,智能手机已成为最先进的个人设备之一。随着支持低延迟通信的最新 5G 网络的出现,以及可穿戴设备的日益普及,智能手机技术已成为我们日常生活中必不可少的工具。
在这个竞争激烈的市场中,设计人员需要不断开发创新的智能手机解决方案来吸引客户。这意味着制造商必须保持新产品发布的快速步伐,每代产品之间的发布时间须缩短至 12 个月。
随着智能手机和可穿戴设备在增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 等应用中扮演新角色,设计人员在为客户提供最新功能时面临着复杂的挑战。智能手机需要更强大的处理能力和更快的通信速度,从芯片组到电池,以及介于两者之间的所有组件都需要更高的性能。同时,用户期望更小、更薄的外形尺寸来支持这种广泛的功能。
设计师需要与能够提供可推动下一代移动设备竞争优势的产品的公司合作。随着比以往更多的组件被装入更小的空间,连接器在保护信号完整性和最大限度地减少热量产生的影响方面发挥着重要作用。折叠式智能手机等新型外形的兴起,对灵活的连接系统提出了要求,以提供客户希望当今产品所具有的可靠性。
除了手机之外,可穿戴设备还为智能技术提供了新的方式,将 AR/VR 等新的价值驱动功能推向市场。这些功能已经在生活方式和休闲行业中得到应用,并且它们的潜力还在不断增长。凭借与微型连接器领域内世界领先的移动设备品牌 30 年的密切合作,Molex莫仕拥有丰富的经验和技术来支持客户为这个充满活力的市场创造尖端解决方案。
按数字
~7B
全世界的智能手机
< 2 年
典型的发布周期
99%
5G 延迟更少
5 万亿美元
元宇宙的价值