查找产品
市场同类产品对照
产品状态检查
产品合规
无论您是需要印刷电路还是全集成解决方案,Molex 莫仕都会在整个设计和制造过程中与您携手合作,开发符合您的应用要求的解决方案。
Molex 莫仕电容开关可为您提供强大可靠的定制用户界面,以满足各类市场的应用需求。
Molex 莫仕薄膜开关提供耐用、轻便和薄型解决方案,可将用户界面和电子元件集成到您的应用中。
电容电路由银制软片和透明导电油墨制成,为将电容功能集成到曲面和背光功能的设计提供了灵活性。
橡胶键盘外观极具吸引力,提供可靠的三维特性薄膜开关和触感,为您的产品增添独特设计。
集成控制板组件简化了设计,无需额外控件或显示器面板,免去了所需部件和组装步骤,提高了应用的可靠性。
具有成本效益、高质量、定制化、灵活的照明解决方案,适用于各种行业和应用。
印刷电子产品 (PE) 的开发过程中,采用了新材料和跨工程学科专长,在医疗和工业行业等领域开辟了新的机遇。这些最新的 PE 开发成果增加了设计灵活性和成本效益,为医疗、消费类设备、家用电器和工业行业的新应用赋能。
电容开关是后台系统,使现代化的用户界面更具前沿美学之感。由于电容开关所用的机械部件较少,从而在恶劣环境中具有更长的使用寿命和更出色耐受性,因此通常比其他类型的开关更受欢迎。
印刷电子产品 (PE) 具有多种优势,可显著改善众多行业和应用的产品设计,包括医疗、制药、家用电器、物联网 (IoT)、可穿戴设备、LED 照明和运输。
与房屋地基类似的是,值得信赖、稳定的根基是可靠结构的基础。但是,选择合适的基材绝非易事,糟糕的选择可能会导致产品性能不佳或成本高昂、效率低下。
FPC 的设计潜力使其在汽车和医疗等行业得到广泛应用,是有效的解决方案。Molex 莫仕工程师采用不同的材料和施工方法进行研究和实验,克服了这些电路设计挑战。因此,Molex 莫仕不仅将 FPC 技术作为一项实用选择,而且还将 FPC 技术作为首选解决方案。