跳至主要内容

定制插座头

定制插座头提高了设计灵活性和生产效率,同时减少了所需的设备资产。

产品亮点


行数:端接类型:方向:
单和双通孔式、SMT 和免焊压接式水平、直角和垂直

特性和优点


提供定制插座头:
针对每个应用的独特需求,提供具有定制外壳、插针和刀片的解决方案

无需缝合设备:
减少生产所需的资本投入,节省成本

定制组合型刀片/插针插座头

提供多种尺寸、数量、电流强度和镀层的插针和刀片:
提供灵活性以满足特定设计需求
在一个插座头上提供更多的插针和刀片,从而减少印刷线路板上的元器件数量

定制插针插座头

通过在线产品配置器指定属性:
定制插针插座头在几天内即可设计完成并出样

提供有多种安装版本,包括垂直和直角、穿孔式、垂直和水平 SMT:
设计用于满足低型和灵活堆叠的要求

插针和/或刀片按照规格插入插座头:
简化生产过程,提高时间和成本效率

单晶片和双晶片:
可针对特定板堆叠应用进行定制

支持穿孔式插针和 SMT:
提供更加坚固的接口

定制电路尺寸,可变插针长度(增量为 1.0 毫米):
客户可灵活选择

总览


Molex 莫仕的定制插座头系列设计极为灵活,用户可修改标准插座头或开发新的自定义连接器,从而满足特定的设计要求。使用定制插座头配置器,或联系 Molex 莫仕以查找适应多种程序和体量的定制插座头解决方案。

当 OEM 将插针插入 PCB 时,他们需要投入缝合机器,这便增加了制造成本。有了定制插座头,便不用再插入插针,无需客户投入缝合机器。

OEM 经常会寻找各种途径来简化其制造过程以降低成本,并让产品更快上市。定制插座头已经插入插针,这减少了制造过程所需的步骤。

尽管免焊压接式插座头通常都能满足汽车标准,但该接口并不是市面上最耐用的接口。焊接端接不仅满足汽车标准,还能提供比免焊压接式接口更坚固的接口。

按行业划分的应用


Body Electronics
Engine train
Infotainment
Safety system

Lighting
Logic controller
Power
Robotic system
Switching system

Desktop PCs
Monitors
Notebook computer
Servers
Storage

Base stations
Control room
Exchange station
Routers
Switches

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。