产品亮点
连接器类型 | 工作温度 | IP 等级 |
---|---|---|
SC-APC | -40 至 +75°C | IP68 |
产品
特性和优点
总览
要将宽带连接部署到住宅和企业,需要采用能够在 OSP 环境中使用 20 多年的光纤连接器。Molex 莫仕 OSP 光纤产品中的坚固 SC-APC 连接器和具有弯曲限制的扁平引入电缆能够确保与互联网服务提供商保持稳定连接。
大规模 FTTx 部署需要由技术人员安装光纤元件/链路,他们没有专业光纤技能,但可以在极短的时间内完成这项工作。工厂端接 MST 和电缆能够提供可靠性能(经过工厂测试),无需专业培训即可进行安装(即插即用),其提供了极快的光学元件连接方法。
实体工厂(网络)所有者需要从多个供应源采购产品来实现互操作。而 Molex 莫仕 OSP 光纤产品中的 MST 和引入电缆采用的是外形尺寸符合行业标准的连接器。