跳至主要内容

线对板连接器

Molex 莫仕公司提供丰富的线对板连接器类型,适合用于要求大功率、超小型、密封和符合灼热丝规范选件的应用。

线对板连接器类型:

基本


OneBlade 连接器

模块化 OneBlade 1.00 毫米间距线对板连接器系统具有摩擦锁和宽敞的取放区域,将设计简化与速度和组装便利性结合起来。

图片
间距(毫米):电流(最大值):电线尺寸:电压(最大值):端接方式:
1.00 毫米2.5A28 至 32 AWG100VSMT

PicoBlade 连接器

高性能 PicoBlade 线对板和线对线连接器具有镀锡和镀金型号,可在各种应用和行业中提供出色的灵活性、可靠性和耐用性。

图片
间距(毫米):电流(最大值):电线尺寸:电压(最大值):端接方式:
1.25 毫米1.0A26 至 32 AWG250VSMT,
穿孔式

Micro-Latch 连接器

Molex 莫仕提供的微型锁闩连接器系统可为行业标准 2.00 毫米线对板应用提供可靠的连接接口。

图片
间距(毫米):电流(最大值):电线尺寸:电压(最大值):端接方式:
2.00 毫米2.5A22 至 30 AWG250V穿孔式

Milli-Grid 连接器

该连接器系统强调空间节省和高密度,基于 2.00 x 2.00 毫米网格图形,提供完整的设计灵活性。

图片
间距(毫米):电流(最大值):电线尺寸:电压(最大值):端接方式:
2.00 毫米2.5A22 至 30 AWG125VSMT,
穿孔式

Mini-SPOX 连接器

小间距连接器系统,外形更薄,具有各种电路尺寸,提供垂直和直角配置,还提供额外的极化功能以帮助避免错配。

图片
间距(毫米):电流(最大值):电线尺寸:电压(最大值):端接方式:
2.50 毫米3.0 A22 至 28 AWG250V穿孔式

KK 连接器

KK 连接器系统可针对各种功率和信号应用进行定制。这种单排线对板和板对板系列可提供行业标准的 2.54 毫米、3.96 毫米和 5.08 毫米间距大小,具有经济有效和多功能性的特点。

图片
间距(毫米): 电流(最大值):电线尺寸:电压(最大值):端接方式:
2.54 毫米,
3.96 毫米,
5.08 毫米
2.5 A 至 13.0 A*18 至 30 AWG250 V,
600 V
穿孔式

*取决于产品

增强


Pico-Clasp 连接器

提供镀锡或镀金的各种插配样式和方向,从而可以在众多紧凑型应用中提供设计灵活性。

图片
间距(毫米):电流(最大值):电线尺寸:电压(最大值):端接方式:
1.00 毫米2.0 A28 至 32 AWG100VSMT

Micro-Lock Plus 连接器

以紧凑的尺寸提供高性能和可靠性;提供垂直和水平配置,用于实现设计灵活性和颜色编码,以帮助进行组装。

图片
间距(毫米): 电流(最大值):电线尺寸:电压(最大值):端接方式:
1.25 毫米,2.00 毫米3.6 A22 至 30 AWG250VSMT

CLIK-Mate 连接器

插拔力均低于竞争型号,更加易于操作员装配。

图片
间距(毫米):电流(最大值):电线尺寸:电压(最大值):端接方式:
1.25 毫米
1.50mm
2.00 毫米
3.0 A24 至 30 AWG100VSMT,
穿孔式

iGrid 连接器

提供紧凑的设计和防缠绕内部锁,适用于需要牢固插配的应用。

图片
间距(毫米):电流(最大值):电线尺寸:电压(最大值):端接方式:
2.00 毫米2.0 A22 至 28 AWG250V穿孔式

Mini-Lock 连接器

完全遮盖的多功能线对板/线对线系统可用于广泛的 2.50 毫米间距工业标准应用,包括平角和直角插座头。

图片
间距(毫米):电流(最大值):电线尺寸:电压(最大值):端接方式:
2.50 毫米5.0A20 至 26 AWG250VSMT,
穿孔式

RAST 连接器

符合 UL-94V0 标准、支持灼热丝标准的 RAST 连接器系统系列提供一系列额定电流值,可为多种家电和汽车照明应用带来设计灵活性。

图片
间距(毫米): 电流(最大值):电线尺寸:电压(最大值):端接方式:
2.50 毫米,5.00 毫米16.0A20 至 22 AWG250V通孔
IDT,
穿透型

CP 连接器

简单的 CP 连接器系统利用完整的键控和颜色配对功能,增强了用户安全性,同时加快了消费者和工业互连组件应用的速度。

图片
间距(毫米): 电流(最大值):电线尺寸:电压(最大值):端接方式:
2.50 毫米,
3.30 毫米,
4.50 毫米,
6.50 毫米
3.0 A 至 12.5 A*16 至 28 AWG300 V,
500 V,
600 V*
穿孔式

*取决于产品

专业


Zero Hachi 连接器

Zero-Hachi 线对板连接器系统具有小间距尺寸(0.80 毫米)和低型外形(1.60 毫米),使设备制造商能够为空间狭小的应用设计可靠的连接解决方案。

图片
间距(毫米):电流(最大值):电线尺寸:电压(最大值):端接方式:
0.80 毫米1.0A28 至 32 AWG30VSMT

Pico-EZmate 连接器

Pico-EZmate 连接器系统专为空间受限的应用而设计。每个产品都有其独特的特性和优势。Pico-EZmate Plus 提供更高的额定电流和更宽的温度范围,而 Pico-EZmate HC 专为高电流承载应用而设计。

图片
间距(毫米):电流(最大值):电线尺寸:电压(最大值):端接方式:
1.00 毫米,
1.20 毫米,
1.80 毫米
5.0A*28 至 30 AWG50VSMT

*取决于产品

Pico-Lock 连接器

首款微型线对板系统,结合超低型、高电流承载能力及坚固的压力锁紧设计。

图片
间距(毫米): 电流(最大值):电线尺寸:电压(最大值):端接方式:
1.00 毫米,
1.50 毫米,
2.00 毫米
6.5A20 至 32 AWG150V,
250V
SMT

Micro-One 连接器

提供集成 ISL 以确保端子正确插入并防止意外脱离,从而在高振动应用中实现安全的电气接触和增强的插配牢度。

图片
间距(毫米):电流(最大值):电线尺寸:电压(最大值):端接方式:
2.00 毫米4.0A22 至 28 AWG250VSMT,
穿孔式

Nano-Fit 连接器

是小型完全隔离插座头,能够满足客户的电源需求,同时在小封装内提供端子保护。

图片
间距(毫米):电流(最大值):电线尺寸:电压(最大值):端接方式:
2.50 毫米8.0 A20 至 26 AWG250VSMT,
穿孔式

Micro-Fit 连接器

可承受高达 125°C 的工作温度,提供多种电路尺寸和电缆长度,适用于电源应用以及板对板、线对板和线对线配置。

图片
间距(毫米):电流(最大值):电线尺寸:电压(最大值):端接方式:
3.00 毫米10.5 A18 - 30 AWG600 V焊接,
SMT,
穿孔式

 

Micro-Fit+ 连接器

提供符合灼热丝规范的系统,具有 3.00 毫米间距、高达 13.0 A 的额定电流和出色的设计选项,以实现灵活性和高效装配。

图片
间距(毫米):电流(最大值):电线尺寸:电压(最大值):端接方式:
3.00 毫米13.0 A16 至 30 AWG600 VSMT,
穿孔式

Ultra-Fit 连接器

Ultra-Fit 电源连接器提供颜色编码和键控选项,可消除相同电路尺寸的错误插配,并提供无缠绕特性,可将端子锁定机构集成到插座外壳中。

图片
间距(毫米):电流(最大值):电线尺寸:电压(最大值):端接方式:
3.50 毫米14.0 A16 至 22 AWG600 V穿孔式

Mini-Fit 连接器

提供高级外壳功能,可防止插配不当、减少端子脱离,并且能够减少操作人员在装配过程中出现疲劳,有助于盲插应用。

图片
间距(毫米):电流(最大值):电线尺寸:电压(最大值):端接方式:
4.20 毫米20.5 A*14 至 28 AWG600 VSMT,
通孔
CPI

*取决于产品

Mega-Fit 连接器

通过受到其安全保护的插针式引脚和插座式端子提供高达 30.0 A 的电流,同时还提供了独特的键控选项以确保端接期间的正确插配。

图片
间距(毫米):电流(最大值):电线尺寸:电压(最大值):端接方式:
5.70 毫米30.0 A10 至 16 AWG600 V穿孔式

MLX 连接器

间距为 6.35 毫米,直径为 2.13 毫米的插针和插座电源连接器系统。另外还包括用于电气接地集中布线的 MLX 地面座系统。

图片
间距(毫米):电流(最大值):电线尺寸:电压(最大值):端接方式:
6.35 毫米20.0A14 至 24 AWG600 V穿孔式

Sabre连接器

非常适合需要为各种应用和配置提供设计灵活性的坚固、高电流应用。 

图片
间距(毫米):电流(最大值):电线尺寸:电压(最大值):端接方式:
7.50 毫米18.0A14 至 24 AWG600 V穿孔式

Super Sabre 连接器

Super Sabre 电源连接器采用经过验证的技术,每个刀片可提供 30.0A 的电流,最高可耐受 +125°C 的工作温度,在几乎每个行业都可提供长期性能和可靠性。

图片
间距(毫米):电流(最大值):电线尺寸:电压(最大值):端接方式:
7.50 毫米34.0A10 至 12 AWG600 V穿孔式

Mini-Fit Sr. 连接器

提供银色和金色的大功率连接器系统,可在带 8 AWG 的双回路外壳中处理高达 50.0 A 的电流。

图片
间距(毫米):电流(最大值):电线尺寸:电压(最大值):端接方式:
10.00 毫米50.0 A8 至 16 AWG600 V穿孔式

密封 / 坚固


CMC / CMX 连接器

当市场需要更多控制器时,混合、高密度、密封式连接器的 CMC/CMX 产品系列可为恶劣环境提供高性能,并支持向电动汽车和下一代汽车架构的过渡。
图片
间距(毫米):电流(最大值):电线尺寸:电压(最大值):端接方式:
2.00 毫米,
3.50 毫米,
3.70 毫米
21.0A10 - 20 AWG14V焊接,
焊接

Compactus 连接器

Compactus 密封混合连接器是坚固、高密度的汽车级连接器,使制造商能够在狭小的空间内实现更强的供电和信号传输能力。

图片
间距(毫米):电流(最大值):电线尺寸:电压(最大值):端接方式:
2.40 毫米,
3.00 毫米,
5.00 毫米
15.0 A 250V 

CMC / CMX 连接器

当市场需要更多控制器时,混合、高密度、密封式连接器的 CMC/CMX 产品系列可为恶劣环境提供高性能,并支持向电动汽车和下一代汽车架构的过渡。
图片
间距(毫米):电流(最大值):电线尺寸:电压(最大值):端接方式:
2.00 毫米,
3.50 毫米,
3.70 毫米
21.0A10 - 20 AWG14V焊接,
焊接

MX150 连接器系统

密封式、水下产品系列可承受苛刻的环境条件。

图片
间距(毫米):电流(最大值):电线尺寸:电压(最大值):端接方式:
1.50 毫米,
3.00 毫米,
3.50 毫米,
4.50 毫米,
5.00 毫米
22.0 A14 - 22 AWG500VSMT,
穿孔式

MX123 连接系统

这种高性能连接系统已达到或超过 USCAR-2 3 级的性能标准,而性能已超过市场上绝大多数的成熟产品。

图片
间距(毫米):电流(最大值):电线尺寸:电压(最大值):端接方式:
2.54 毫米25.0A18 - 22 AWG500V穿孔式

MX120G 连接器

Molex 莫仕的密封式 MX120G 连接器可节省成本和空间,同时提供卓越的设计和插配功能,以满足环境挑战性汽车和非汽车应用的需求。

图片
间距(毫米):电流(最大值):电线尺寸:电压(最大值):端接方式:
3.20 毫米10.0A 16 - 22 AWG28V穿孔式

DuraClik 连接器系统

非常适合恶劣环境,具有出色的插配牢度和耐高温能力;端子保持力高达 50N,工作温度高达 125°C

图片
间距(毫米):电流(最大值):电线尺寸:电压(最大值):端接方式:
2.00 毫米3.0 A22 - 30 AWG250VSMT

MX150L 连接器

该预装配 MX150L 工业用密封型连接器系统设计适用于商用车辆、海上和其他恶劣环境,其超出了 IEC IP67 的要求,同时具备诸多经济优势。

间距(毫米):电流(最大值):  电线尺寸:  电压(最大值):端接方式:
5.84 毫米、
7.62 毫米
18.0 A,
40.0A
14 - 22 AWG,
  8 - 12 AWG
600 V压接