查找产品
市场同类产品对照
产品状态检查
产品合规
Molex 莫仕工业自动化电缆旨在应对自动化和过程控制连接方面的挑战,为机械制造商和系统集成商提供适用于各种应用的灵活功能,并确保在恶劣环境中实现可靠的高速运行。
Molex 莫仕生产以 PVC 或不含卤素 PUR 为护套的屏蔽和非屏蔽信号和控制电缆,具有耐油、耐工业流体和阻燃等化学特性。这些电缆专为固定或移动环境而设计,包括半径较小的折弯应用。产品通过 UL/CSA、UKCA、CE 和 RoHS 认证,符合 DESINA 标准要求。
Molex 莫仕用于电源和控制的伺服和伺服混合电机电缆符合最严格的制造商标准。电缆专为移动或链条环境以及较小折弯半径的应用而开发,采用 PVC 或不含卤素 PUR 外护套,具有耐油、工业液体和阻燃等化学特性。
Molex 莫仕的反馈编码器和旋转变压器电缆可提供高质量信号,满足高性能制造商的要求。反馈电缆专为可移动或链式应用而设计,采用 PVC 或不含卤素 PUR 外护套,适用于折弯半径较小的应用,并具有耐油、耐工业流体和阻燃等化学特性。产品通过 UL/CSA、UKCA、CE 和 RoHS 认证,符合 DESINA 标准。
Molex 莫仕工业以太网电缆专为工业应用而设计,适用于 FastConnect 技术。产品符合 EtherCAT、EtherNet/IP、PROFINET 等协议。电缆提供 10/100 Mbps、1 Gbps 至当前 10 Gbps 的动态带宽调整,数据传输频率高达 600 MHz。该设计采用 PVC 或不含卤素 PUR 外护套,适用于移动应用,具有耐油、耐工业流体和阻燃等化学特性。产品通过 UL/CSA、UKCA、CE 和 RoHS 认证,符合 DESINA 标准。
Molex 莫仕的 OEM 混合电缆采用定制设计,可满足客户的特定需求。其功能主要包括:移动应用;PVC、特殊 TPE 或不含卤素 PUR 外护套;工作温度从 -50°C 至 +150°C;工作电压高达 1000V;以及耐油、耐工业液体和阻燃等化学特性。此外,还提供适用于扭转、拖链、螺旋、起重等多种应用的特殊设计。
凭借 Molex 莫仕的精密制造和测试能力,Molex 莫仕工业自动化电缆可满足不同地区的严格认证要求,并在恶劣环境中保持稳定的性能。电缆符合 DESINA 标准,工业以太网产品符合 EtherCAT、EtherNet/IP 和 PROFINET 等标准。
生产设备:
测试设备:
电缆材料: 导体材料选择:
绝缘/护套材料选择: