总览
目前正在升级和扩展 4G 基础设施以支持 5G,这包括支持超低延迟的新交换技术。这些网络正在进行大规模扩展,以整合加入的超高频毫米波频谱。增加的这两个功能结合起来,构成了实现 5G 快速传输和高速数据传输率所提供优势的基础。5G 基础设施还将通过部署波束成形天线阵列来利用大规模 MIMO 技术,从而实现出众性能。
5G 提供商和利益相关者面临更高频率(超过 10GHz)带来的多重挑战。这些高频信号更容易受到树木、墙壁和人等障碍物的阻拦。为了克服这个问题,有多种策略可以更加有效地传播更高频率的 5G 信号,包括使用微蜂窝、中继器以及波束成形和波束控制等传输技术。尽管有这些方法,但仍然存在高频信号不可靠或不可用的位置和时间。在这些情况下,智能 5G 网络会将传输无缝重定向至备用频率和频段。
5G 基础设施将要超越手机信号塔,必须到达建筑环境的深处。微蜂窝将用于深入到日益密集的城市基础设施中。这些小型发射器将扩展 5G 使用的更高频率,以到达建筑物内信号原本无法到达的设备。这些微蜂窝的普及意味着它们必须完美地融入环境。
所有 5G 组件,从传输基础设施到最终使用设备,都将面临不像 4G 时那么紧迫的挑战。特别是对于传输和天线,设计人员将面临以下挑战:
将高频天线阵列整合到产品设计中
寻找适合 5G 中常见高频的最佳连接器和互连方法
了解最佳材料和封装策略,从而在 5G 设备中实现最佳射频和天线性能
确定 5G 天线的天线放置最佳实践
Molex莫仕提供产品和射频系统制造专业知识,让设计人员能够打造适合大规模生产的 5G 产品。将 5G 功能设计到设备中不仅需要选择最合适的 5G 组件,还要能够熟练地正确整合灵敏的射频天线和连接器。