产品亮点
电压: | 电池类型: | 应用: |
---|---|---|
1.5V 和 3.0V | 一次电池 | 物联网解决方案、智能标签、 智能标记、可穿戴设备 |
特性和优点
总览
大多数发达国家/地区都有废物处理规定。这样,终端使用者在处理带锂电池的产品时,会既费钱又不方便。Molex 莫仕的薄膜电池由锌和二氧化锰制成,因此对终端用户来说,处理起来更容易。
消费类设备和医疗设备制造商需要为佩戴者提供舒适、轻便的解决方案。Molex 莫仕薄膜电池能够连接到可穿戴设备和医疗生物传感器,并贴合患者的身体,从而最大程度提升患者舒适度。
许多印刷电池无法达到无线传输数据所需的峰值电流水平。Molex 莫仕薄膜电池的堆叠结构的内部电阻较低,可增强峰值电流并实现无线通信。