产品亮点
间距: | 电路数: | 电流: |
---|---|---|
2.00 毫米 | 2 - 40 | 3.0A |
特性和优点
总览
加固型工业和汽车应用可能会受到冲击、振动或粗暴对待,这些情况可能会导致端子脱落和信号干扰。MicroClasp 线对板连接器系统具有压力锁紧功能,可确保插配牢固。高保持力和内部锁定设计可在恶劣环境中提供电气可靠性。
在超小型线对板应用中,操作人员有时未能确保正确的插配方向。这可能会导致最终产品故障。MicroClasp 独特的非矩形外壳形状可确保插配方向正确。
由于使用的元件越来越多,设计人员常常面临印刷线路板空间不足问题。MicroClasp 线对板连接器系统采用紧凑的 2.00 毫米间距设计,具有压力锁紧功能。
客户从不同的供应商选择不同的连接器;这使他们的采购流程变得复杂,而且常常会导致兼容性问题。MicroClasp 线对板连接器系统提供 2 至 15 路单排连接器和 8 至 40 路双排连接器,有垂直和直角两种配置。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。