特性和优点
总览
微型排线:
行业趋势是电子产品的体积越做越小。为缓解由此引起的空间限制问题,Temp-Flex 提供了业界领先的低至 46 AWG 的间距小至 76µm (0.003") 的极细间距微型排线。在微型应用中,原始设备制造商 (OEM) 的系统将端点间距离设计为长距离,从而导致端点间又长又细的柔性电路的布线成本过高。鉴于 Temp-Flex 微型排线的介电常数极低,仅为 2.1,故长距离传输信号的损耗极小。系统内的电子干扰往往需要屏蔽 EMI/RFI。为此,采用了 Temp-Flex 微型屏蔽型排线。
微型同轴电缆:
微型同轴电缆在维持挑战性机械尺寸的同时,使用多种含氯聚合物和导体类型提供具有高度完整信号传送功能的定制解决方案。可选高温护套材料可在热挑战环境下持续运行。我们提供定制捆绑电缆和排线,可为各种应用提供解决方案。这些微型同轴电缆采用密集封装,典型工作带宽高达 50 MHz,是先进成像技术的理想之选。该技术与其他 Molex 莫仕连接器结合使用,可为有创和无创医学成像以及患者监护提供全套解决方案。
多芯电缆:
通常,单独应用需要用到电源、数据、音频/视频和同轴电缆,但同时又会受到空间和环境的限制。此外,对多功能电缆微型化的需求往往会导致组织和端接电缆数量过多。Temp-Flex 制造工艺将多个组件和多根导线组合在一个复合紧凑型设计中,不仅节省了空间,减轻了重量,而且更易于端接。定制混合电缆采用了性能可控的高性能特殊细电线和电缆。此外,还提供各种选件,以确保 Temp-Flex 多芯电缆满足苛刻的电气和机械公差要求,同时又能在临界条件下承受高弹高温等恶劣环境。