- 产品
- 资源
产品亮点
间距: | 驱动器类型: | 电路尺寸: |
---|---|---|
0.20 - 2.00 毫米 | 前端翻转、背部翻转、非 ZIF、滑块、灵活锁拴功能、一键式 | 2 - 120 |
特色产品
特性和优点
总览
许多新产品设计需要特定数量的信号电路,而且可能很难采购小间距、多电路 FFC/FPC 连接器。Molex 莫仕的 Easy-On FFC/FPC 连接器具有多种功能,可提高设计灵活性。这些功能包括间距尺寸从 0.20 到 2.00 毫米不等,电路尺寸从 2 到 96,驱动器类型包括直角或垂直方向的前端翻转、背部翻转、滑块、一键式和 LIF。非常适合消费、移动设备和汽车市场。
在组装过程中,共面性问题和多步骤过程可能会导致错误和延迟。Molex 莫仕的 Easy-On FFC 和 FPC 连接器可靠、坚固且易于操作,是机器人插配和全自动 SMT 工艺的理想选择。Molex 莫仕的柔性扁平电缆/柔性印刷电路连接器具有最小的翘曲和镀镍端子,经过设计和测试,可解决 SMT 过程中出现的共面性或其他问题。
客户需要可满足各种产品合规性要求的制造商和稳定的供应链。作为业内久经考验的领导者,Molex 莫仕提供质量可靠的产品,这些产品符合各种环境标准和 RoHS 认证、有保证的产能、知识渊博的工程支持和可靠的业务连续性计划 (BCP)。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。
热门问题选集
FFC/FPC 连接器不同类型的驱动方式有哪些特点和优势?
FFC/FPC 连接器的不同类型的驱动方式有:
• ZIF:零插入力驱动器允许无摩擦插配,从而延长插配寿命。
• 前端翻转:驱动器和端子垂直堆叠,正面较宽,更容易插入,高度更高,深度更窄。
• 背部翻转:位于防滑侧,高度降低,驱动器深度较宽,可连接上下表面。
• 滑块型:驱动器的线性开合轨迹使其易于自动化操作。它比其他无耳 FFC/FPC 连接器具有更高的保持力。
• 一键式:带有自动锁定机制的切槽 FFC/FPC 和一个便于轻松拆卸电缆的按钮,一键式设计有助于简化插配过程。
• 非 ZIF:具有单动插配(插入FFC/FPC 以插配),无需任何驱动器操作,并允许通过用触点擦拭 FFC/FPC 来去除异物。
哪个是 1 号插针?
驱动器上的三角形标记表示插针 1。但是,在某些系列中,三角形标记可能不存在。在这种情况下,我们将 FFC/FPC 插入开口侧的左侧插针视为插针 1,让最终用户可以选择从左到右或从右到左。