总览
Molex莫仕为了解决在不使用线缆的情况下在车辆内部为移动设备充电这一难题,提供了定制解决方案,实现流畅、时尚的车内体验。如今马路上行驶的数百万辆车都采用了 Molex莫仕无线充电设备,提供快速、安全、便捷的充电体验,并让智能手机取代了传统汽车钥匙的功能。
凭借 Molex莫仕的创新无线充电技术,提升驾驶员舒适度、保持领先于市场需求、迎接汽车连接的未来。
挑战:
- 该充电设备需要能够为多种智能手机型号和电池配置供电
- 若要满足严格的电磁兼容性 (EMC) 要求,同时又要符合车辆内饰设计标准,这带来了一个大难题
- 提高无线充电在多种极端温度条件下的能源效率,对于实现最佳性能至关重要
解决方案:
- Molex莫仕无线充电具有非常精确的频率,可以在 105 kHz 到 205 kHz 间流畅使用,确保产生最优磁场以实现更加高效的能量传输
- 双线圈动态确保了发射器和接收器之间的协同效应,从而产生恒定输出电压,平稳高效地为设备充电
- 天线耦合支持 5G 连接,有助于实现无线 (OTA) 更新、车辆功能集成与个性化
优点:
- Molex莫仕无线充电器利用广泛采用的 Qi 通信协议,可兼容主流智能手机品牌
- 创新的 Molex莫仕无线充电技术具有高达 62% 的效率,超过行业标准水平,并集成了近场通信 (NFC)
- Molex莫仕已将定制设计的无线充电器集成到了数百万辆汽车中,与行业领导者合作并展示了其解决复杂难题的能力
特性和优点
无线充电 | 近场通信 (NFC) | 主动散热 |
|
|
|
天线耦合 | 软件更新 |
|
|