查找产品
市场同类产品对照
产品状态检查
产品合规
了解我们的 LED 指示器和 LED 阵列系列产品
Molex 莫仕 LED 阵列具有成本效益、高质量、定制化、灵活的照明解决方案,适用于各种行业和应用
在柔性衬底上进行卷到卷 (R2R) 层积处理和元件贴装: • 提供经济的制造和装配方法,同时保持高水平的光输出 • 无需使用焊料或封装 • 提供卓越的可靠性
Soligie,打印电子设计领域的专家: • 解决方案可涵盖从印刷迹线到成品部件的整个范围 • 能够大批量生产 • 采用高速装配设备 • 提供一系列印刷和装配方法
ITAR,ISO 13485 和 ISO 9001 流程和文档控制: 保证可靠性并遵守这些业界通行标准
用于定制应用的可配置式设计选项: • 支持新照明设计和解决方案,满足市场和应用的广泛需求 • 通过独特的灯光效果和平台打造差异化产品
作为十多年来公认的行业领导者,在技术、材料、相关企业和研究机构方面拥有广博知识: • 确定用于技术开发和实施的解决方案时提高工作效率 • 提供针对复杂问题的详细解决方案
LED 指示器是医疗、汽车、工业和消费者等各种行业应用的理想选择。LED 技术最大的优势之一是节能。LED 产品的设计非常灵活,例如可以定制不同的颜色。LED 非常适合要求外形紧凑的应用,宽度和深度通常仅为毫米级别。
图标和显示器背光照明的超薄解决方案: 帮助在设计布局紧凑的产品中最大限度地提高主板 PCB 间距
直接安装在产品面板上的 LED 指示器: • 外观极具吸引力 • 避免 LED 注册错误
LED 指示的一体化解决方案: 低成本解决方案
EMI、RFI 标准和 ESD 屏蔽: 无需通常用于屏蔽的光管
用于产品安装的压敏粘结剂: 珍珠棒条粘结剂易于使用
卓越的可靠性: 5 亿个 LED 粘结至开关