产品亮点
间距: | 电流: | 电路数: |
---|---|---|
2.00,2.50 毫米 | 2.0 - 4.0A | 2 - 16 |
特性和优点
总览
选择连接类型时,设计师们常常需要考虑成本、组装需求以及是否需要取消插配连接等因素。在使用简单连接即可满足需求的情况下,手动焊接时需要处理可靠性问题。
Molex 莫仕一件式线到板连接器满足经济高效、轻松组装连接的要求(该连接方式至少一端不需要拔除)。对比市面上的其他一件式线到板连接器产品,Molex 莫仕提供范围最广的间距选项、插配配置和电路尺寸。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。