查找产品
市场同类产品对照
产品状态检查
产品合规
光学解决方案
光纤能够在没有电磁干扰 (EMI) 的情况下安全地长距离传输大量数据,对于无法有效支持常规电信号的工业应用尤其有用。Molex 莫仕拥有 500 多种业界领先的专用光纤,这些光纤适用于数据通信、光子学、电力输送等领域,能够满足客户的独特需求。我们拥有很多先进的产品,包括可提高耐辐射性的聚合物包层、可改善带宽的渐变折射率剖面,以及适用于恶劣操作环境的高性能涂层等功能特性。
Molex 莫仕Polymicro 生产多种熔融石英毛细管,这些毛细管可用作线性产品,也可进行切割/组装以实现增值。产品内径从亚微米到毫米不等,所有产品都进行了业界领先的尺寸和严格公差控制。我们拥有一系列具有不同光学和热特性的涂层产品,这些产品适用于分析化学(例如,气相色谱、毛细管电泳、液相色谱、质谱、流式细胞术)、限流器、微流体、气体和流体输送等应用。
Molex 莫仕Polymicro 熔融石英阶跃型折射率多模专用光纤针对广谱波长进行了优化。这种光纤包括耐日晒深紫外光纤、广谱 (UV-NIR) 解决方案,以及在红外 (IR) 波长范围内工作的光纤。纤芯、包层(玻璃或聚合物)、数值孔径和护套类型(包含镀金缓冲层)具有标准和定制选项。每个选项都可以根据高温、化学和辐射环境进行定制。
Molex 莫仕光纤组件和阵列专为满足极其苛刻的技术需求而构建,产品范围从简单的单光纤跳线到复杂的光纤束和阵列全面涵盖。我们可以面向广泛的应用构建任意组合的光纤、护套、透镜和连接器,充分满足极其严格的光学和环境需求。我们不仅使用自己的 Molex 莫仕Polymicro 熔融石英光纤进行构建,还会向行业领先的合作伙伴采购各种塑料、硼硅酸盐和石英光纤及电缆。
Molex 莫仕 Fiberguide 去散斑系统是一种独特的即插即用型去散斑解决方案,它利用直列式硅基光纤对模式噪声进行平均并实现匀化输出。通过更改光纤类型、长度、连接器和护套,可以根据您的规格要求定制去散斑系统。
这种加固型模块适用于广泛的光学系统,其可将离开光纤的光准直或聚焦到特定距离外所需的光束直径或光斑大小。准直器和聚焦导向器可与激光二极管、光电二极管、声光调制器以及具有特定输出要求的其他光纤设备一起使用。
Molex 莫仕 Fiberguide Motheye 抗反射 (AR) 技术具有一种随机纳米结构表面,该表面蚀刻在光纤端面上,能够在广谱范围内降低反射率,增加透射率。与传统 AR 涂层相比,Motheye 蚀刻表面的激光诱导损伤阈值 (LIDT) 更高。Motheye 能够与多种光纤组件一起使用,并可根据您的特定波长进行定制。
真空贯穿件使光纤能够穿过压力容器而不影响真空完整性。它能保持密封。真空贯穿件可以进行单信道配置,也可以集成到定制多管电缆组件中。