跳至主要内容

四排连接器

世界上最小的板对板连接器,非常适合空间受限的智能手机、智能手表、可穿戴设备、AR/VR 设备等!

产品亮点


高度:宽度:长度
0.60 毫米 2.00 毫米3.10 毫米(总间距+)

特性和优点


交错电路布局可节省 30% 的空间

四排板对板连接器首次采用交错电路布局,将插针定位在四排中,信号触点间距为 0.175 毫米。从而实现了前所未有的空间节省,同时实现了高密度电路连接。

图片

强大的功能提供更高的强度以获得更可靠的性能

内部护甲和嵌件成型电源钉可保护插针在批量制造和组装期间免受损坏。这些功能以及宽体对位有助于实现轻松安全的插配并降低故障率。

图片

大批量生产,多样化应用

自 2020 年以来,已出货超过 5000 万个四排连接器,以支持全球销量最高的智能手表。四排板对板连接器满足了印刷电路板和柔性组件的小型化趋势,可满足产品微型化需求,为各行各业创造近乎无限的机会。

图片

总览


客户希望在不影响性能参数的情况下满足产品微型化的市场需求。四排板对板连接器采用细间距窄式设计,可提供高达 3.0 A 的电源。

客户希望在插配过程中避免连接器损坏的风险。四排板对板连接器支持标准 SMT 工艺,并具有带内盖的铠装包覆成型钉,可提供稳健性并防止连接器损坏。

消费品和医疗设备客户希望采用精益生产方法来提高生产率。更大的卷轴尺寸有助于使用相同的资源提高产量。

按行业划分的应用


EV charging stations

Battery backup units
Power shelves
Routers
Servers
Storage units
Switches

Base stations
Network interfaces
Networking equipment
Power supplies
Rack-mount servers
Routers
Switches

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

资源