产品亮点
信号速度: | 密度 : | 阻抗: |
---|---|---|
40、56 Gbps | 80 | 90 欧姆 |
特性和优点
总览
Impel 背板互连系统占用面积小,其接口让客户能够实现高达 40 Gbps 的数据传输率,而无需完全重新设计架构或更换数据中心现有的硬件,同时还能满足行业对机械密度的要求。
Impel Plus 背板连接器系统可实现高达 56 Gbps 的数据传输率,同时通过接地尾部对准器(可最大限度地减少阻抗不连续性,并可减少串扰)提供最佳信号完整性。此外,创新性信号接口相比直插式信号束接口降低了插入损耗,频率超过 30 GHz。
对电缆组件进行原型设计需要工具。因此,进行系统原型设计而产生的成本可能非常巨大。Impel 和 Impel Plus 背板电缆组件 通过提供完整的组件来解决工具启动成本问题。
完成原型设计后,客户通常需要创建图纸并分配资源,寻找能够为最终产品构建电缆组件的供应商。Molex 莫仕打造电缆组件以提供单一来源解决方案。这可以消除客户的设计要求以及寻找另一家供应商来搭建组件的必要性。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。