总览
数据是未来的原材料。数据收集、处理和存储技术是全球激增的数据中心的核心。
数据存储在几乎遍布全球的服务器中,并在其中进行处理。这种新一代硬件的应用,需要在此位置和环境中部署未体验过的先进设备。随着物联网(工业领域中的另一个名称 - 工业 4.0)的普及,机器可以高速共享信息。这些机器可能距离很近,例如都在最新的智能工厂中,也可能在交通和农业领域中彼此分散在很远的距离。无论位于何处,服务器必须提供所需的速度和数据速率,以确保最大的可靠性和最低的延迟。
这就产生了对高度灵活解决方案的需求。工程师们渴望从最新数据网络的更高性能中获益,并且他们需要确信其设备能够满足需求。最新的服务器和存储解决方案需要提供灵活性和可扩展性,从而可以在飞速创新中支持更高的性能。
Molex莫仕通过在设计过程的早期进行协作、提供无与伦比的工程专业知识以及行业领先的高速互连解决方案,帮助解决复杂的数据中心挑战。
按数字
到 2025 年
有 750 亿台互联设备
到 2025 年
全球数据量达 27 泽字节
当前
数据速率为 112 Gbps