总览
技术是农业产业的核心。随着全球人口不断增长,农民正在采用高科技解决方案来提高土地的生产率。
如今的农民已经拥有大量触手可及的系统,从精确的 GPS 导航到可以实时监控操作的最新嵌入式视觉系统。尽管使用了这些工具,农业仍然是一项艰巨的事业,田间部署的设备必须能够抵御任何极端天气。广泛的温度、湿度范围以及长时间暴露在阳光下意味着农业设备的设计必须考虑到最恶劣的环境。
设计人员正在将物联网 (IoT) 和云计算集成到农业机械中,用以打造农场养活目前和未来人口所需的工具。5G 无线通信的引入对农场运营产生了非常大的影响。装置和设备有史以来第一次可以进行长距离通信,无需进行昂贵的物理布线。农业机械正在与传感器、计算和连接技术相整合,使设备范围能够扩展到比以往更广阔的区域,并最大程度提高产量,有时甚至可以让生产率提高多达 60%。
无论是为传统农场还是智能农场打造解决方案,设计人员都需要能够承受各种温度、湿度并且长时间暴露在阳光下的组件。Molex莫仕拥有数十年的组件和系统制造经验,能够为农业产业提供所需的解决方案,帮助经受住这一严苛环境的考验并保持领先一步。
按数字
100 亿吨
全球粮食产量
3.5 万亿美元
全球农业市场规模
100 亿
2050 年的全球人口