查找产品
市场同类产品对照
产品状态检查
产品合规
连接器
由于汽车连接器会处于持续振动、极端温度和不可预测的天气环境,因此即使在恶劣的条件下,它们也需要可靠地运行。Molex 莫仕帮助客户驾驭与电动汽车、车载通信、乘客安全、环境可持续性、车辆传感和自动驾驶相关的快速行业转变。通过具有前瞻性思维的汽车连接解决方案,在不断压缩的空间中发展更强大的功能和更快的数据速度。
Molex 莫仕为具有前瞻性思维的工程师带来了范围广泛的高性能汽车印刷电路板 (PCB) 和电线连接器,例如我们创新的 MX150 和 DuraClik 产品系列。它们全都经过精密设计,可在最恶劣的条件下提供坚固可靠的性能,同时无缝支持最新的行业标准和应用,包括传感器、摄像头、激光雷达等。
您的汽车听到什么了? 您的汽车感受到什么了?
Molex 莫仕传感器让汽车原始设备制造商步入更安全、更愉快的驾驶体验新时代。
将汽车与消费者体验和可靠的电源连接相结合 Molex 莫仕凭借在汽车行业数十年的经验以及超过 15 年为消费设备提供移动和加固型微型连接器的经验,利用其综合知识设计和开发先进的 FPC 对板和板对板连接器,以提供 ADAS/AD、混动汽车和电动汽车应用所需的大功率连接器。
Molex 莫仕的天线产品采用行业领先的射频专长开发,确保了可靠连接性。Molex 莫仕专门从事定制 OEM 天线相关的工作,通过提供各种单频段和多频段天线来满足客户需求。为了满足互联车辆日益增长的需求,Molex 莫仕开发了智能天线解决方案。