特性和优点
提供定制拉丝:
针对所有应用、环境条件和波长提供设计灵活性
严格的公差控制:
改善任何端接类型的光纤的连接性和定位
光纤拉丝直径从低于 50 微米到超过 2100 微米全部覆盖:
能够拉伸为所需光纤尺寸
内部制造能力:
可定制生产深紫外线、NIR 和光谱光纤
高强度、耐用光纤:
十分适于严酷的温度、化学及放射性环境
护套材料品种多样,包括尼龙、海翠四氟乙烯:
提供设计和应用多样性
大功率光纤:
适用于工业及医疗应用
总览
Polymicro Technologies 光纤提供一系列标准及特别选择;精密公差、标准多模式阶跃折射率光纤便是一个例子。提供定制光纤、尺寸、护套和涂层,包括数值孔径在 0.11 至 0.66 之间的双包层光纤。Polymicro 广谱光纤专为紫外线、可见光、近红外和中红外范围而设计。
我们的自有玻璃工厂可轻松生产具有独特形状和尺寸的光纤。Molex 莫仕将与预生产制造商合作生产聚酰亚胺涂层、单模或渐变折射率光纤。客户还可自己提供预成型产品,Molex 莫仕将利用其内部涂层和客户提供的涂层牵引和缓冲光纤。光纤涂层可选择紫外光固化、热固化或挤压成型。
热门问题选集
什么是专用光纤?
专用光纤一般是指非通信光纤。它通常用于输送电力而非传输数据。Molex 莫仕专门生产熔融石英阶跃型折射率多模光纤。我们还生产一些专用通信纤维(例如,耐高温光纤或金属涂层光纤)。
我如何知道哪种光纤适合我的波长范围和应用?
很简单,可以给我们打电话咨询!根据数据表,光纤具有规定的波长使用范围;然而,光纤可以在一个波长范围内工作并不一定意味着它是您应用的最佳选择。我们需要考虑许多细节,例如,发射条件、环境因素和组装规范。我们随时愿意帮助您做出正确决定。
贵公司在哪里生产光纤?
我们的所有光纤都是在亚利桑那州凤凰城先进的光纤拉丝厂生产的。玻璃对大气中的水分很敏感,而沙漠地区的湿度较低,因此是生产光纤的理想之地。
是否提供定制光纤?
是!除了现成光纤外,我们还提供定制光纤,包括根据纤芯/包层/缓冲层/护套尺寸、数值孔径、波长优化和包层/缓冲层/护套类型要求定制光纤。我们甚至可以为具有匀化或非圆形输入轮廓需求的应用定制纤芯形状。