产品亮点
电路数: | 数据传输率: | 数据传输标准: | 小尺寸: |
---|---|---|---|
38 - 154 | 64 Gbps PAM-4 | PCIe 第 6 代 (可升级到 PCIe 第 7 代) | SFF-TA-1035 标准 |
特性和优点
总览
客户需要增加数据传输功率。NextStream 8x 连接器提供 13 种高速通道选项,提高了信号强度和数据传输速度。
客户需要在更长的距离中提供更快的数据传输速度和更高的 SI 性能。NextStream 连接器系统配备额外的信号转接通道,增加了 SI 噪声余量,并减少了电缆束。
数据丰富的 AI 和机器学习应用使得速度要求更高,因此必须要升级到 PCIe 第 6 代数据传输标准。NextStream 连接器系统支持 PCIe 第 6 代,除向后兼容 PCIe 第 4、5 代和 SAS-4 标准之外,还可升级至 PCIe 第 7 代。
为新手或无经验的操作人员简化操作和降低故障率,这对于最终用户来说至关重要。NextStream 连接器不仅具有防差错功能,可让新手或无经验的操作人员进行更简单、更可靠的操作,而且具有防倾斜和防翻转设计,有助于降低故障率。
更高的速度需要非常高的 SI 性能来满足目前的 PCIe 第 6 代标准和不远的将来的第 7 代标准。NextStream 连接器系统完全遮盖的电缆插头外壳有助于确保卓越的 SI 质量,同时减小操作人员的压力。
客户需要简化升级,以满足不断提高的性能需求。NextStream 系统采用使用简便的设计、倒角导向器和锁定声,有助于实现简单、无错的系统组装。
客户希望降低装配操作期间因插配或扳紧问题而产生的风险。NextStream 连接器通过了五向扳手测试,在连接器外壳设计中采用引导/停止机制,使设计更加坚固,同时降低了损坏的可能性。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。
热门问题选集
NextStream (SFF-TA-1035) 和 Mini Cool Edge/MCIO (SFF-TA-1016) 连接器系统有什么不同?
Molex莫仕的 NextStream 连接器系统是一种 PCIe 第 6 代解决方案,可以在下一代服务器、AI、NVMe、CXL 和超路径互连 (UPI) 链接应用中为客户提供更好的 SI 性能和更加可靠的连接。NextStream 设计的 SI 性能优于 Mini Cool Edge/MCIO 设计,并在高速通道和边带要求方面提供了更多选择。
什么是内部有源铜缆 (ACC) 转接电缆,以及 NextStream ACC 转接电缆如何帮助应对客户挑战?
NextStream 有源转接电缆可以提供多达 +10 dB 增益,保证系统噪声余量。这些电缆在设计中使用 NextStream 连接器系统的另外 6 个引脚,用于流畅调整转接电路的集成电路之间 (I2C) 信号和电压电路 (VCC)。它是适用于内部电缆使用的第 6、7 代高速解决方案的绝佳选择。