查找产品
市场同类产品对照
产品状态检查
产品合规
USB 集线器将移动设备智能集成到汽车中,它不仅可以传输电力,还可以实现从智能设备到汽车信息娱乐系统的高速 USB 3.1 数据传输。Molex 莫仕USB 集线器和充电器解决方案低调、坚固,根据与消费类适配器相关的汽车标准设计和制造。
一流的连接解决方案,可高速传输数据和内容。
USB 集线器
可提供大功率且具有保护电路—采用紧凑、方便的封装。确保安全、快速、高效充电。 •现成和定制充电器解决方案 •单端口 USB 智能充电器模块 •双端口 USB 智能充电器模块 •多种形状
智能充电
通过设计灵活的集成式有源和无源 I/O 介质模块实现高速音视频连接,支持: •智能设备 •笔记本电脑 •视频、信息娱乐和导航显示器 •视频游戏机 •Apple CarPlay/Android Auto/百度 CarLife
采用智能技术的成品和定制车载充电模块封装紧凑、方便,可确保为电池快速充电。
带有 PCB 布线和机械外壳设计的预装有源 USB 充电器: 可节省工程和工具成本;确保快速交货 符合电池充电 (BC) 1.2 标准: 最大充电电压和电流为 5V DC 和 1.5A(兼容 BC 1.2 设备) 专为商用车辆的现有摇臂开关面板而设计: 辅助插入式设计 兼容 Molex 莫仕汽车 I/O 连接器产品: •提供单一系统供应商,提高可靠性 •降低总体成本 结构紧凑的单充电器设计: 在整个车辆内实现充电端口集成
可与插入式移动设备通信的智能技术: 确保为一系列设备规格提供高效电池充电功能 电压补偿: 提供针对 USB 电缆的可靠电压降支持 体积比竞争产品小约 30% 至 40%: 通过放置在车辆内部有限位置的定位模块实现灵活性 带集成式智能芯片的限流开关: 根据制造商的规格调节电流 瞬态抑制功能: 屏蔽设备以免受车辆电气子系统电压和电流尖峰影响