产品
浮动范围大:
在 x、y 和 z 轴上浮动 ±0.75mm
1.00mm 间距:
间距宽,可防止端子短路
双接触、擦拭长度长 (1.75mm,±0.75mm):
可实现可靠连接
连接器插配时,擦拭长度和重叠面积较大:
即使在极端振动情况下,也能确保信号传输稳定
提供完整端子盖选件:
• 可保持清洁,确保 MCU 正常工作
• 防止碎屑(如微小的金属碎片)进入,避免发生短路
抗振动
双梁接触:
有助于提高抗振动性能和防尘性能
防尘/防冷凝
端子隔离:
有助于改善冷凝条件下的介电性能
防差错系统
•实施防差错系统:
按照形状实施
• FPC 护套:
包覆 FPC 端子,保护插配零件不受灰尘污染
占用空间为 215.30mm²:
是市场上最小的连接器之一。减小了 PCB 空间受限问题
数据传输率高达 32 Gbps:
数据传输速度比 PCIe 4 更快。具有低延迟特性
插配指南:
更便于插配,并能降低错误插配风险
全端子盖:
可防止污垢和碎屑进入端子,确保连接可靠
堆叠高度为 16.00mm 至 32.00mm,可连接的电路数为 60 至 200 个:
可进行灵活设计
浮动范围大:
•在 x 轴上浮动 ±0.60mm,在 y 轴上浮动 ±0.80mm,在 z 轴上浮动 ±0.8mm
• 便于自动装配