查找产品
市场同类产品对照
产品状态检查
产品合规
连接器
背板和中板位于高速通信基础设施的中心位置,需要能够满足不断增长的网络带宽需求,并需具备强大数据处理能力,以满足当前的强大服务器和数据中心需求。Molex 莫仕与客户通力合作,共同构建创新、可扩展的解决方案,无缝支持快速发展的数据传输技术,同时最大限度地减少插入损耗并保持最佳信号完整性。
信号速度:56 Gbps;112 Gbps 线对尺寸:6、7、8 阻抗:90 欧姆
信号速度:40 Gbps;56 Gbps 线对尺寸:2 - 6 阻抗:90 欧姆
信号速度:25 Gbps 线对尺寸:2 - 6 阻抗:85 欧姆;100 欧姆