产品亮点
间距: | 插配高度: | 最大 电流额定下降: |
---|---|---|
1.00 毫米, 1.20 毫米, 1.80mm | 1.20 毫米, 1.55毫米, 1.65mm | 3.0A、5.0A |
- 产品
- 资源
产品
特性和优点
总览
一般来说,行业一直在不断缩小模块尺寸,这给组件制造商带来了压力,迫使他们寻求尺寸更小的互连解决方案。
Pico-EZmate 1.20 毫米连接器系统凭借 1.55 毫米和 1.65 毫米的插配高度满足了这种需求。
Pico-EZmate Plus 连接器系统以紧凑的 1.00 毫米间距提供高达 2.8A 的额定电流和经过改进的拔出力,具有低型外形和高性能,使其成为多个行业空间狭小的应用中自动化装配过程的理想选择。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。