产品亮点
间距: | 电路数: | 最大 电流额定下降: |
---|---|---|
1.00、1.50 和 2.00 毫米 | 2 - 12 | 1.00 毫米间距:2.5A/2 电路 1.50 毫米间距:3.5A/2 电路 2.00 毫米间距:6.5A/2 电路 |
特性和优点
总览
大屏笔记本电脑和平板电脑在外形设计上越来越薄,而功能则越来越强。二者结合,进而需要低型、高电流承载能力且压力锁紧牢固的新型连接器,即使在受冲击或振动影响时也可保持连接。Pico-Lock 系统现有 1.00、1.50 和 2.00 毫米间距型号可供选择,是第一个功能齐全的微型线对板连接器系统,可满足各种要求。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。