产品亮点
电流: | 触点直径: | 工作温度: |
---|---|---|
高达 190.0A | 6.00 和 8.00 毫米 | -40 至 +125°C |
特性和优点
总览
电源效率对于数据中心和电信中心办公室等大型耗电操作的成本管理至关重要。集成到 PowerWize 压接触点中的 COEUR 插座由于其多个接触梁而在触点接口提供低接触电阻和低压降。
如果正在安装新设备或正在移除和更换故障设备,则服务器或电源阵列等带电设备需要安全处理。PowerWize 插座头和插座的设计符合行业标准的触摸安全要求。
识别可连接到各种基板并压接到各种线型和线规的大功率线对板或线对母线互连具有挑战性。PowerWize 螺钉安装插座头可以连接到印刷电路板或母线。PowerWize 压接插座可接受 1/0、2、4、6、8 或 10 AWG 电线。
按行业划分的应用
数据中心解决方案:
断路开关
数据存储单元
企业交换机
配电单元 (PDU)
路由器
服务器
UPS/电池储能单元
工业:
电池农场
工厂设备
机器人学
电信/网络:
数据存储单元
数字交叉连接开关
网络路由器
配电单元 (PDU)
服务器
不间断电源 (UPS)
这并非此产品应用的最终名单。它只代表了一些最常见的用途。
热门问题选集
PowerWize 插座头、插座 TPA 固定器和压接触点是如何包装的?
插座头和插座外壳采用托盘包装。TPA 固定器和压接触点采用袋装。
Molex 莫仕能否提供使用 PowerWize 连接器的成品电缆组件?是的。Molex 莫仕在中国和印度的电缆组件工厂拥有为该产品系列提供早期设计电缆组件样品和量产电缆组件所需的应用工具。请联系您当地的 Molex 莫仕销售工程师以获得支持。
我能否在现场压接 PowerWize 触点并在工作现场构建定制长度的电缆组件?
是。Molex 莫仕提供电池供电的手动工具和范围广泛的模具组,使客户能够在现场压接我们的 PowerWize 连接器触点。