产品亮点
NEME 等级: | 芯: | 尺寸: |
---|---|---|
IP66 有的系列非 IP69 标准* | 2 - 216 | 3A - 48B |
特性和优点
总览
GWconnect 高负载连接器 (HDC) 具有广泛的工业嵌件、外壳和配套产品,其中包括:用于高负载工业应用的交流或直流电连接器;用于电子机械、机器人、电板、控制设备、电源以及控制电路或信号电路连接的多极连接器;用于标准、恶劣和 EMC 环境的外壳;塑料和金属制电缆压盖。所有产品均以顶级品质材料制作,并符合国际标准和 UL/CSA 的要求。
主要 HDC 部件由表面附有聚酯粉末(对于 EMC版本则为表面镀镍)的压铸成型铝合金或自熄性热塑材料制成。通过两个锁定系统(镀锌钢或不锈钢单块制动杆,或不锈钢弹簧和栓)确保连接稳定性并防止意外开启。通过内部保护垫圈确保防止灰尘、水和侵蚀剂进入。