- 产品
- 资源
产品亮点
工作温度(带连接器): | 工作温度(带引线): | Beta 值范围: | 电阻范围: |
---|---|---|---|
-40°C 至 +105°C | -40°C 至 +150°C | 3000 - 5000 | 1000 - 100,000 欧姆 |
特性和优点
总览
在家用电器和消费电器行业,温度传感系统可能受到限制,只能放置在产品内部某个固定位置。Molex莫仕环形端子电缆组件可安装在产品内部的任何位置,以实现准确的温度感测。
为了寻找适合其温度传感电缆组件的合格可靠连接器,某些行业需要花费额外时间和成本。Molex莫仕 NTC 环形端子电缆组件包括 Micro-Lock Plus 1.25 毫米间距连接器,可支持即插即用功能和牢固的插接。
在难以触及的设备部位,有时很难获得温度读数。Molex莫仕 NTC 环形端子电缆组件提供适用于不同 beta 值范围的多种电缆长度,以支持在难以触及的区域进行温度感测。
对于不同的应用,某些设备需要不同的温度灵敏度水平。在只有一个 beta 值的情况下,工程师在更改温度灵敏度方面有时会受到限制。Molex莫仕 NTC 环形端子电缆组件提供多个不同的 beta 值,无论应用的温度范围是大是小,都能提供准确的灵敏度水平。
某些应用需要根据产品需求获得不同公差范围内的温度读数。为了增加灵活性,有时需要花费更多成本。Molex莫仕针对每个 beta 值范围提供多种不同的电阻公差。
客户可能需要更改其设施设计,以适应工作电阻值过高或过低的热敏电阻。这费时又费钱。Molex莫仕 NTC 环形端子传感器电缆组件在 25°C 温度下具有多个不同的电阻值(1000 至 100,000 欧姆),可完全满足客户的应用需求,无需客户更改设计。
应用
这并非此产品的最终应用名单。它只包括一些最常见的用途。