产品亮点
信号速度: | 密度 : | 阻抗: |
---|---|---|
25 Gbps | 80 | 85 欧姆、100 欧姆 |
特性和优点
Impact 数据传输率最高可达到 25 Gpbs;
Impact zX2 数据传输率最高可达到 28 Gbps:
可支持未来系统性能升级
密度为每厘米多达 30 个差分线对(每直线英寸 80 个差分线对):
在降低电路板和系统空间使用的同时可支持高带宽需求
简单的 1.90mm × 1.35mm 栅格:
实现印刷电路板布线灵活性并降低成本
符合 IEEE 10GBASE-KR 和光互联论坛 (OIF) Stat Eye 软件标准信道性能:
证实符合端到端信道性能要求
可提供垂直正交直连配置,提供 90° 或 270° 旋转的两片式中板解决方案:
改善空气流通、去除通道、减少组件总数、提高系统灵活性
三个变形式免焊压接端子选项(0.36PTH,0.39mm 和 0.46mm):
为客户提供最大的灵活性,使他们能够优化设计,获得卓越的机械和电气性能
提供多元配置选项,包括传统、共面、平行板、垂直正交和正交直连:
使客户能够在许多系统架构利用相同的宽边耦合技术
宽边耦合、差分线对设计:
在高速通道中实现顶级密度、低串扰、低插入损耗和最小性能偏差
直线排列插配接口:
与市场上的竞争产品相比,减小了 40% 以上的插配力,并且具有两个触点,可确保长期可靠性
总览
Impact zX2 28 Gbps 接头和插座 允许当前的 Impact 客户在继续使用当前架构的同时,升级机箱的数据传输率。
Impact 85 Ohm Plus 采用 100 欧姆技术、密度和封装,是一款电气增强解决方案,其增加了额外卡子,提高了共模性能。
Impact 电源 模块采用常规、共面和平行配置,提供 3 至 6 线对规格,每个模块的额定电流为 60.0A 至 120.0A。
Impact 正交直连 消除了中板,使客户能够降低成本、提高电气性能并去掉热隔层。
Impact 垂直正交中板 可缩短信道长度,降低中板复杂性和成本。子卡可以垂直插配在中间板的一侧、水平插配在另一侧。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。
文件和模型
- 资源
- S 参数
- Configurator