产品亮点
电缆类型: | 护套类型: | 连接器类型: |
---|---|---|
多模、单模、POF、HPCF、专用、管道 | PE、CPE、PVC、PA、PUR | 光学、SMI、电气、同轴、射频、PCBA |
特性和优点
总览
塑料光纤 (POF) 电缆由导光塑料制成,用于短距离电缆网络,而玻璃电缆则用于长距离电缆网络。Molex 莫仕提供完全可定制且具有成本竞争力的塑料光纤 (POF) 电缆组件和线束,为各种应用带来更大的灵活性。Molex 莫仕还提供定制混合 POF 线束,可简化和加速安装并解决布线问题,是一种外形紧凑、易于使用的光学解决方案。此外,带有 D-Sub 连接器的 Molex 莫仕POF 和混合电缆组件可以同时使用信号和光纤触点,通过一根电缆线束提供多种功能。
Molex 莫仕提供如下定制 POF 电缆组件和线束选件:
- 连接器类型
- 护套材质和颜色
- 温度范围
- UL 认证
- 电缆长度和公差
此外,购买 Molex 莫仕完全定制的 POF 电缆解决方案的客户,可减少供应商数量,省去第三方利润/成本,进而简化供应链。
应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。