产品亮点
类型 | 间距 | 电流 | 电路数 | 线规 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|
线对板 线对线 | 10.00 毫米 | 最高 50.0A | 2 至 14 | 8 至 16 AWG | 40°C 至 +105°C |
特性和优点
总览
Molex莫仕 Mini-Fit Sr. 产品是一系列以大电流和高密度特性而闻名的电源连接器,旨在满足需要在更小空间内实现可靠牢固连接的电源应用的需求。
Mini-Fit Sr. 系列zhua'm专门被设计为以低结合力提供每条电路高达 50.0A 的大额定电流。连接器提供单排或双排配置,可支持 2 至 14 条电路,针对不同设计要求提供灵活性。Mini-Fit Sr. 外壳采用极化功能,有助于防止错位,确保正确连接。
这些产品通常用于汽车、工业、消费和商业电子等行业,适合电源、电机控制以及可靠连接至关重要的其他大电流场景。Mini-Fit Sr. 连接器因其耐用性、可靠性和易用性而受到广泛认可,使其成为解决空间非常宝贵且性能要求严苛的电源连接难题的绝佳选择。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。