产品亮点
数据传输率: | 线对: | 信道: |
---|---|---|
400 Gbps | 25 Gbps 时每个输入/输出端口 32 个(16 个信道) | 16 个双向信道,工作速率高达 28 Gbps |
特性和优点
总览
互联设备的快速发展和带宽使用的增加,要求电信网络和数据中心设备连接的容量显著增加。zCD 互连系统,类型 1 提供尖端技术,数据传输率为 400 Gbps(每个串行通道 25 Gbps),具有出色的信号完整性 (SI)、电磁干扰 (EMI) 保护和散热能力。
数据中心/网络行业正在推动开发出更小、更快和成本更低的基础设施。在当前市场上的可插拔设备的外形规格中,zCD 实现了最高的端口和带宽密度。例如,间距为 0.75 mm、每个端口 400 Gbps 的 1U 交换机可提供超过 5 Tbps 的速率。
SFP+ 和 QSFP+ 外形规格因能将前面板密度提高一倍以上而受到数据中心和网络原始设备制造商 (OEM) 的欢迎。但这些连接器无法满足未来的数据传输率需求。zCD 互连系统符合 CDFP MSA,其外形规格与 SFP+ 和 QSFP+ 相同。但 zCD 外形规格可使 QSFP+ 的前面板密度增加一倍以上,同时提供 400 Gbps 的数据传输率。