总览
如今技能熟练的工程师不断致力于开发最先进的增强功能,帮助优化体外心脏除颤器(也称为自动体外除颤器 (AED))的功能。由于这些便携电子设备使用精确计时的电脉冲来检测和治疗异常心律,因此它们带来了一系列反映诸多关键动态情况的独特设计和制造难题。
将心脏恢复到正常的窦性心律需要包括电容器、电感器、电极棒和电源在内的大量连接组件的无缝切分。这个多样化的机制集合通常来自多个地点,需要一致且可重复地协同工作,以避免在任何关键时刻出现故障。由于 AED 有时会安装在公共场所,并由未经临床培训的个人在紧急情况下使用,因此即使在长时间闲置之后,复杂的电子设备也需要能够立即开始正常运行。
防止患者受伤与启动及时干预同样重要,因此除颤器设计也需要优化安全性和可靠性。供应链中断、研发资源限制和变化很快的监管指南都可能意外阻碍设计工程师实现这一水平功能所做的努力 - 所有这些都会严重影响组织决策和高效的商业化过程。
Phillips-Medisize 是 Molex莫仕旗下公司,在受到高度监管的行业中拥有超过 60 年的全球集成设计和制造经验,为领先的医疗保健和生命科学组织提供支持。考虑新型体外心脏除颤器创新的工程师和制造商可以利用涉及复杂定制电缆组件、高性能医疗互连、精密注塑成型等方面的一站式专业知识 - 同时利用稳健的供应链网络的优势,帮助消除生产障碍并加快上市时间。高度重视风险和质量管理、可制造性设计以及严格遵守法规,让如今的创新者提高了效率、采用积极主动的产品缓解措施并因此而高枕无忧。