产品亮点
最低配置: | 最高配置: | 电流: |
---|---|---|
2 × 4 | 8 x 30 | 每三重配置 8.0 A |
特性和优点
总览
各大电信和网络公司在尝试满足高速数据需求时,其印刷线路板都面临着空间限制的问题。NeoScale 高速平行板系统提供的灵活平行板解决方案可为所有的高速信号设计需求提供支持,从而填补了连接器工业应用的这一空白。
高密度连接器常伴随着信号完整性 (SI) 的问题,从而牺牲了设备的可靠性和性能。NeoScale 高速平行板系统提供的三重晶片设计可隔离每个高速差分线对,从而优化 SI 性能。
电信客户可能很难找到一款数据传输率高达 56 Gbps 的连接器。经测试,NeoScale 高速平行板系统的数据传输率高达 56 Gbps,这一数字是该产品于 2012 年推出时最初承诺的速率的两倍。